Druckschalter, KPS45
060-413066
Regelbereich [bar] Pe: 4 - 40, Differenz [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPS
060-413066
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alarmsignal | Fallend |
| Berstdruck [bar] | 240.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Differenz [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Differenz [psi] [max.] | 156.00 psi |
| Differenz [psi] [min.] | 32.00 psi |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Membran |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Identisches Produkt | 060-410666 |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Material Description | KPS45 Pressure Switch M/8 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 2611.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 120.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1740 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KPS45 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 40.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 4.00 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.40 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 580.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-Dossier Produktname | KPS Pressure Switch |
| UL Zulassung | E73170 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [MPa] | 1.200 MPa |
| Werkseinstellung [psig] | 177.0 psig |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.188 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.092 Kilogramm |
| Volume | 2.518 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |