Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Druckschalter, KPS45

060-412966

Regelbereich [bar] Pe: 4 - 40, Differenz [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPS

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalFallend
Berstdruck [bar]240.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]11.00 bar
Differenz [bar] [min.]2.20 bar
Differenz [psi] [max.]156.00 psi
Differenz [psi] [min.]32.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
DruckmesselementMembran
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Identisches Produkt060-410666
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch M/8
Max. Prüfdruck [bar] Pe180.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]2611.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]120.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]1740 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKPS45
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]40.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.]4.00 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.]0.40 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.]580.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]58.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-Dossier ProduktnameKPS Pressure Switch
UL ZulassungE73170
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]1.600 MPa
Werkseinstellung [psig]232.0 psig
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.188 Kilogramm
Nettogewicht1.092 Kilogramm
Volume2.518 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm