Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Druckschalter, KP37

060-601466

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 20, Differenz [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: R, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP / KPI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]3.00 bar
Differenz [bar] [min.]1.80 bar
Differenz [psi] [max.]44.00 psi
Differenz [psi] [min.]26.00 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 7-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypR
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kV
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max. Prüfdruck [bar] Pe32.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]464.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]405 psig
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP37
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]20.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]5.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]290.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]73.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.315 Kilogramm
Nettogewicht0.303 Kilogramm
Volume0.469 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm