Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Druckschalter, KP36

060-219666

Differenz [bar]: 0.7, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP / KPI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]0.70 bar
Differenz [psi]10.20 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP36
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]0.400 MPa
Werkseinstellung [psig]58.0 psig
ZulassungCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.369 Kilogramm
Nettogewicht0.331 Kilogramm
Volume0.57 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm