Druckschalter, KP36
060-218766
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10.5, Differenz [bar]: 0.7, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP / KPI
060-218766
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] | 0.70 bar |
| Differenz [psi] | 10.00 psi |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
| Druckanschlusstyp | NPT |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschlussgröße | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelanschlussrolle |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8A ohmisch, einphasig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 319.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 246 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP36 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10.50 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 150.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| Reset | Manuell Max. |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP/KPI pressure switch |
| UL Zulassung | E31024MH27572 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.377 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.338 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |