Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Druckschalter, KP34

060-214866

Regelbereich [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differenz [bar]: 0.21, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 4
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KP / KPI

Empfohlener Austausch: 060-214891

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]0.21 bar
Differenz [psi]3.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPT
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8A ohmisch, einphasig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. Prüfdruck [bar] Pe6.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]87.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]4.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]58 psig
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP34
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]1.07 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]0.14 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]15.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]2.00 psig
ResetManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.543 Kilogramm
Nettogewicht0.432 Kilogramm
Volume1.993 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm