Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Druckmessumformer, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18, Spezifik. Schlüssel: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Anfrage FehlerüberwachungJa
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgang Grenzwert Hohes Verhältnis [%]93.00 % RH
Ausgang Grenzwert Niedriges Verhältnis [%]6.00 % RH
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardISO 11926-2
Druckanschlussgröße9/16-18
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]10.34 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]150.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzAbsolute
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardDIN 72585
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussBajonett
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]0.75 % RH
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]20 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]68 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Max. Überlastdruck [bar]31.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]450 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 8200
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 8200-6026-C6BD10-3
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB innen CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB innen HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB innen LTR ±FS [%]2.00 % RH
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.082 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.096 Liter
EAN/UPC5702428572378