Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Druckmessumformer, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Anfrage FehlerüberwachungNein
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße14 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]600.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]8702.26 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Max. Überlastdruck [bar]1400.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]20305 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 8250
PulsationsdämpferYes
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 8250-3811-C1CD29-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thermische Abweichung HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Thermische Abweichung LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.057 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943