Druckmessumformer, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
064G1127
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer
064G1127
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 4 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 22.0 mm |
| Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 400.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 5801.51 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 1400.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 20305 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 8250 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
| Referenztemperatur [°F] | 77 °F |
| Schutzart | IP67 |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Thermische Abweichung HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Thermische Abweichung LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -30 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CEcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Volume | 0.086 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428837606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |