Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Druckmessumformer, MBS 8250, 0 bar - 345 bar, 0 psi - 5000 psi

064G1214

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: MBS 8250-7826-C2BD08
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Anfrage FehlerüberwachungNein
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardISO 11926
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]345.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]5000.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]0.50 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-7826-C2BD08 I/48
Max. Überlastdruck [bar]960.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]13924 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 8250
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 8250-7826-C2BD08
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB innen CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB innen HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB innen LTR ±FS [%]1.00 % RH
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.061 Kilogramm
Nettogewicht0.059 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162286470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm