Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Druckmessumformer, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 2
Anfrage FehlerüberwachungJa
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße14 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzAbsolute
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]1.50 % RH
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]10 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]50 °F
Material DescriptionSensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Max. Überlastdruck [bar]113.7 bar
Max. Überlastdruck [psi]1650 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 8200
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 8200-2026-C1FA08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB innen CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB innen HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB innen LTR ±FS [%]3.00 % RH
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.075 Kilogramm
Nettogewicht0.068 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens