Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Druckmessumformer, MBS 8200, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

064G1198

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 8200-2411-C2AC04-0
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
Anfrage FehlerüberwachungNein
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypNPT
Druckbereich [bar] [max.]25.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]362.50 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2411-C2AC04-0
Max. Überlastdruck [bar]150.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]2175 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 8200
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 8200-2411-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]1.00 % RH
Thermische Abweichung HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Thermische Abweichung LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.065 Kilogramm
Nettogewicht0.058 Kilogramm
Volume0.097 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428025317
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens