Druckmessumformer, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi
064G6678
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer
064G6678
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Schwarz |
| + Anschluss | Rot |
| Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 24.0 mm |
| Druckanschluss Standard | EN 837 |
| Druckanschlussgröße | 1/2 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 232.06 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 Drähte |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmtes Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Kabellänge [in] | 79.00 in |
| Kabellänge [m] | 2.000 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 75.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 1088 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 1900 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Referenztemperatur [°C] | 20 °C |
| Referenztemperatur [°F] | 68 °F |
| Schutzart | IP67 |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CEcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.224 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.179 Kilogramm |
| Volume | 1.25 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |