Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Druckmessumformer, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinSchwarz
+ AnschlussRot
Anfrage FehlerüberwachungNein
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussA
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX24.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]3.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]43.51 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschlussgröße3 Drähte
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenGeschirmtes Kabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]1.0 % RH
glatte MembraneNein
Kabellänge [in]79.00 in
Kabellänge [m]2.000 m
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Max. Überlastdruck [bar]75.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]1088 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1900
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Referenztemperatur [°C]20 °C
Referenztemperatur [°F]68 °F
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1900-8511-A3GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.203 Kilogramm
Nettogewicht0.182 Kilogramm
Volume1.311 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens