Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, G 1/4

Druckmessumformer, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi

064G6589

Druckanschlusstyp: R, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Anfrage FehlerüberwachungNein
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX24.0 mm
Druckanschluss StandardISO 7-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypR
Druckbereich [bar] [max.]20.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]290.08 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]1.0 % RH
glatte MembraneNein
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0
Max. Überlastdruck [bar]75.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]1088 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1900
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Referenztemperatur [°C]20 °C
Referenztemperatur [°F]68 °F
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselMBS 1900-2311-A1PT04-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.078 Kilogramm
Nettogewicht0.069 Kilogramm
Volume0.199 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423288502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens