Zubehör, Sensoren, Kabel
073G0154
Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 40
073G0154
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DST G |
| Elektr. Anschlussgröße | 6 pin |
| Elektrischer Anschluss | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Identisches Produkt | 073G0102 |
| Kabel [Stck.] | 6 pc |
| Kabellänge [in] | 100.00 in |
| Kabellänge [m] | 2.500 m |
| Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Kabeltyp | Multi conductor |
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | Cable with plug 2,50 m |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 211 Gramm |
| Nettogewicht | 179 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |