Danfoss logo
Zubehör, Zusatzprodukt, MBV 3000-product-details

Zubehör, Zusatzprodukt, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [max.]40 bar
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [min.]0 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör, Zusatzprodukt
ProduktnameAccessory
ProdukttypMBV 3000
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]50 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.197 Kilogramm
Nettogewicht0.12 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181