Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Prüfventil, MBV 5000

061B7047

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Druckbereich (Pi): 0 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Ausgänge [Stk.]5 pc
Anzahl der Eingänge [Stk]1 pc
Auslass, TypFlansch
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich (Pi) [bar] [max.]120 bar
Druckbereich (Pi) [bar] [min.]0 bar
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [max.]180 bar
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [min.]0 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnamePrüfventil
ProdukttypMBV 5000
Prüfdruck-Anschl., Anm.Steckerbohrung
Prüfdruck-Anschlussgröße1/4
Prüfdruckanschl., TypG
Prüfdruckanschluss außen/innenINNEN
PrüffunktionGemeinsam
Prüfgewindeanschluss, StandardISO 228-1
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spezifik. SchlüsselMBV5000-3501
Standardanschluss DruckgewindeISO 228-1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.792 Kilogramm
Nettogewicht1.562 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945