Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Sperrventil, MBV 2000

061B6013

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600, Adapter, Typ: M

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adapter, Größe9/16-18
Adapter, TypM
Außengewinde, STDUNF
Berstdruck [bar]1500.0 bar
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. Anschluss (Stecker/Stecksockel)Außen
External connection standardSAE J514
Innengewinde14 x 1.5
Innengewinde, StandardISO 6149-1
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]8702.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]600.0 bar
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameSperrventil
ProdukttypMBV 2000
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schlüsselweite [mm]24 mm
Spezifik. SchlüsselMBV2000-XX1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]382 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.065 Kilogramm
Volume0.089 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm