Zubehör, Sensoren, Kabel
060G8364
Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60
060G8364
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DST P1XX |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Accessory Cable 0.54m Angular MP&RP I/60 |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | Round Parkard w.0,54m cable |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.045 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Volume | 0.169 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197102 |
| Proposition 65 | No significant risk |