Zubehör, Sensoren, Kabel
060G8304
Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Druckmessumformer
060G8304
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
| Eingesetzt für Produkt | All Pressure Products |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.9m w Angled M1 |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | M12 angled w. 0,9 m cable |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.049 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699799 |