Danfoss logo
Accessory, Cable with M12 connector Angle

Zubehör, Sensoren, Kabel

060G8271

Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktDST P1XX
Enthält AkkusNo
Material DescriptionAccessory Cable 0.75m w Angled M12 I/60
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Eigenschaften
Wert
Pin configuration/colourPIN 1 BrownPIN 3 Black
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeZubehör, Sensoren
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
Teile inkl.M12 angled w. 0,75 m cable
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.055 Kilogramm
Nettogewicht0.047 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.375 Liter
EAN/UPC5715162485545