Zubehör, Sensoren, Kabel
060G8251
Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60
060G8251
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DST P1XX |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Accessory Cable 1.0m w M12 connector Ang |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | M12 angled w. 1,0 m cable |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.067 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.058 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702424592660 |