Zubehör, Sensoren, Kabel
060G8194
Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 100
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Druckmessumformer
060G8194
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
| Eingesetzt für Produkt | DST P1XX |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.25m w Round pa |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | Round packard w.0,25m cable |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.016 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.014 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702428803632 |