Danfoss logo
Zubehör, Sensoren, Kabel-product-details

Zubehör, Sensoren, Kabel

059G0078

Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 30

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktDST P1XX
Enthält AkkusNo
Material DescriptionAccessory Cable 2.3m w M12 & MF3.0 CONN
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Pin configuration/colourPIN 1 BrownPIN 3 Blue
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeZubehör, Sensoren
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
Teile inkl.M12 w. 2,3 m cable
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.105 Kilogramm
Nettogewicht0.097 Kilogramm
Volume0.375 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255295785
Proposition 65No significant risk