Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Druckmessumformer, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
AnmerkungenANSCHLUSS3: PNO NO SCHALTER 25 BAR
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]4.5000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.5000 V
Austritt Sign.Voltage
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße12 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt063G2081
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Max. Überlastdruck [bar]750.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]10800 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMEP 2250
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.057 Kilogramm
Volume0.19 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens