Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Druckmessumformer, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss B
+ AnschlussAnschluss A
AnmerkungenANSCHLUSS C:PNP-NO-SCHALTER ZUR VERSORGUNG
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Switch
Berstdruck [bar]1400.0 bar
Berstdruck [psig]20000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPT
Druckbereich [bar] [max.]60.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]870.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Max. Überlastdruck [bar]210.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]3000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMEP 2650
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens