Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Druckmessumformer, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2230

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: MBS 1350-3614-C3BD08
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
AnmerkungenANSCHLUSS 3: TEMP -40..125C
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]6.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]1.0000 V
Austritt Sign.Voltage
Berstdruck [bar]4000.0 bar
Berstdruck [psig]58000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J1926/2
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]400.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]5801.51 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt063G5230
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125
Max. Überlastdruck [bar]1200.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]17000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1350
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1350-3614-C3BD08
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.069 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428991490