Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-3812-C7GB04
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss B
+ AnschlussAnschluss A
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]5.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.0000 V
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]4000.0 bar
Berstdruck [psig]58000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]600.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]8700.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Max. Überlastdruck [bar]1400.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]20300 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1200
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1200-3812-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.065 Kilogramm
Nettogewicht0.053 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens