Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3411-C1BD11
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J1926/2
Druckanschlussgröße9/16-18
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Max. Überlastdruck [bar]750.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]10800 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-3411-C1BD11
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.054 Kilogramm
Volume0.091 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk