Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1742

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3015-C3GB04
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]10.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.0000 V
Austritt Sign.Voltage
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]2000.0 bar
Berstdruck [psig]29000 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]100.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]1450.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3015-C3GB04
Max. Überlastdruck [bar]300.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]4300 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1250
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1250-3015-C3GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.064 Kilogramm
Nettogewicht0.052 Kilogramm
Volume0.095 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428816564
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens