Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Druckmessumformer, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: DST P30M-2011-A6FB04-4
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-G
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fehlersignalpegel21.50
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Eigenschaften
Wert
Hohes Clip-Niveau20.50
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4
Max. Überlastdruck [bar]60.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Niedriges Clip-Niveau3.80
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P30M
PulsationsdämpferYes
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselDST P30M-2011-A6FB04-4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.198 Kilogramm
Nettogewicht0.156 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262