Druckmessumformer, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6757
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6757
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Schwarz 2 |
| + Anschluss | Schwarz 1 |
| Anmerkungen | MITTLERE TEMP. MIN -20°C VITON |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| ATEX-Verkaufstext | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | M5 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Ja |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmt Ex |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 196.00 in |
| Kabellänge [m] | 5.000 m |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 24.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 348 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 4251 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 4251-1631-DCGB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.535 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.447 Kilogramm |
| Volume | 1.281 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |