Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- VersorgungPin 2
+ AnschlussPin 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussBlock adapter with flange
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Female
DruckanschlussgrößePort Ø2.5
DruckanschlusstypFlange
Druckbereich [bar] [max.]6.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]87.02 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNo
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Male
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 %
glatte MembraneNo
Hohes Clip-Niveau22.40
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Max. Überlastdruck [bar]36.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]522 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 %
Niedriges Clip-Niveau3.60
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnamePressure transmitter
ProdukttypMBS 3350
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 3350-1811-A0CD28-4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.352 Kilogramm
Nettogewicht0.293 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm