Druckmessumformer, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 2 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| + Ausgang | Anschluss 3 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Spezielle Hochdruckausführung |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 32.0 mm |
| Druckanschluss Standard | ISO 6149-2 |
| Druckanschlussgröße | 14 x 1.5 |
| Druckanschlusstyp | M |
| Druckbereich [bar] [max.] | 552.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 8000.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Absolute |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschluss Standard | ISO 15170 |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Bajonett |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | A3-3.1-AU Ø31- Grün |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 98.00 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Max. Überlastdruck [psi] | 21755 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 4.00 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 3350 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.135 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.127 Kilogramm |
| Volume | 0.264 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |