Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Druckmessumformer, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1650-2011-A0GB04

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]400.0 bar
Berstdruck [psig]5800 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Max. Überlastdruck [bar]30.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]435 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit48 pc
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1650
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1650-2011-A0GB04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.072 Kilogramm
Nettogewicht0.064 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk