Danfoss logo
Pressure transmitter, Deutsch 3 pin, cable, G1/4

Druckmessumformer, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6709

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss B
+ AnschlussAnschluss A
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [V] [max.]10.0000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.0000 V
Austritt Sign.Voltage
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenFreie Leitungen
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau11.50
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2
Max. Überlastdruck [bar]1500.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Niedriges Clip-Niveau0.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 3050
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 3050-3435-G8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.181 Kilogramm
Nettogewicht0.159 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428515948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm