Druckmessumformer, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G5823
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-2536-G7BD10-3
060G5823
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 3 |
| + Anschluss | Anschluss 2 |
| + Ausgang | Anschluss 1 |
| Anmerkungen | 130MM/ANSCHLUSS: VERGOLDET |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | ISO 11926 |
| Druckanschlussgröße | 9/16-18 |
| Druckanschlusstyp | UNF |
| Druckbereich [bar] [max.] | 35.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 507.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | Deutsch |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Freie Leitungen |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 98.00 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 210.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 4.00 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 3050 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.161 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |