Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Druckmessumformer, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G3539

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3636-A8GB04-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]400.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]5800.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussAMP SuperSeal
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenFreie Leitungen
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.3 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3050-3636-A8GB04-2
Max. Überlastdruck [bar]600.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 3050
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 3050-3636-A8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.156 Kilogramm
Nettogewicht0.142 Kilogramm
Volume0.266 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423185788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm