Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE035I-U009
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer, Druckmessumformer

Empfohlener Austausch: 075G4106

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 2
Austritt Sign.Ratio metric
Bemerkungen zum DruckanschlussMit Schraderunterdrücker
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX14.0 mm
Druckanschluss StandardASME B1.1
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]35.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Identisches Produkt061H5153
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionSensor NSK BE035I-U009 I/20
Max. Überlastdruck [bar]38.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypNSK
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-Dossier ProduktnameNSK Series
Sonstige RoHS-DokumentationSaudi Arabia RoHS
Spezifik. SchlüsselNSK-BE035I-U009
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.067 Kilogramm
Nettogewicht0.066 Kilogramm
Volume0.537 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm