Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Druckmessumformer, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: NSK-BE045D-U576
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 2
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX14.0 mm
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypLöt-ODF
Druckbereich [bar] [max.]45.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]2.50 % RH
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Max. Überlastdruck [bar]38.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypNSK
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-Dossier ProduktnameNSK Series
Spezifik. SchlüsselNSK-BE045D-U576
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.048 Kilogramm
Nettogewicht0.04 Kilogramm
Volume0.232 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm