Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Druckmessumformer, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: XSK-AC50B-U186
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Druckmessumformer, Druckmessumformer, Druckmessumformer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussMit Schraderunterdrücker
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX14.0 mm
Druckanschluss StandardKEINE
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]50.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
DruckreferenzGauge (relative)
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Eigenschaften
Wert
KältemittelR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Max. Überlastdruck [bar]55.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypXSK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP-Dossier ProduktnameXSK Series
Spezifik. SchlüsselXSK-AC50B-U186
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
UL-zertifiziertOut of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm