MBS 5100 / MBS 5150
Der sehr genaue Block-Druckmessumformer verfügt über Schiffszulassungen und wurde für den Einsatz in fast allen Marineanwendungen konzipiert. Der MBS 5150 mit integrierter Dämpfungsdüse wurde für Marineanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der Druckmessumformer kann leicht direkt auf das MBV 5000 Blockprüfventil montiert werden oder es kann ein Gewindedruckanschluss verwendet werden.
Das Programm der flexiblen Druckmessumformer deckt Ausgangssignale von 4 bis 20 mA, Ausführungen für Absolutoder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0 bis 4 bar bis hin zu 0 bis 400 bar ab.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV-/EMBSchutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten Marineanforderungen.
Features and benefits
- Für maritime Anwendungen in rauer Umgebung
- Der Druckmessumformer MBS 5150 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Marineanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
- Der Druckanschluss ist aus säureresistentem Edelstahl (AISI 316L)
- Absolute und Relativdruckbereiche von 4 bis 400 bar
- Ausgangssignal: 4–20 mA
- Breites Spektrum an Druckanschlüssen
- Vollständig digital kompensiert
- Genauigkeit max. 0,3 % FS
- UL-Zulassung
- Mehrere Schiffszulassungen