Danfoss logo
MBS 4010-product-category

MBS 4010

Der hochgenaue Druckmessumformer MBS 4010 mit frontbündiger Membran wurde für den Einsatz mit inhomogenen, hochviskosen oder kristallisierenden Medien in industriellen Anwendungen entwickelt und gewährleistet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Das flexible Druckmessumformer-Programm umfasst ein 4–20-mA-Ausgangssignal, Absolut- oder Relativdruckausführungen sowie Messbereiche von 0–0,25 bis 0–60 bar.

Eine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, eine robuste Konstruktion sowie ein hoher EMC/EMI-Schutz ermöglichen es dem Druckmessumformer, selbst strengste industrielle Anforderungen zu erfüllen.

Features and benefits

  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • Gehäuse und medienberührte Teile aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
  • Druckbereiche für Relativ- oder Absolutdruck bis 60 bar
  • Ausgangssignal: 4–20 mA
  • Vollständig digital kompensiert
  • Genauigkeit max. 0,8 % FS
  • Ölfüllung mit USDA-H1-Zulassung
  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2 geeignet
  • UL-zugelassen