Danfoss logo
MBS 3000 / MBS 3050-product-category

MBS 3000 / MBS 3050

Der kompakte Druckmessumformer vom Typ MBS 3000 wurde für den Einsatz in Industrieund Hydraulikanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Der kompakte Heavy-DutyDruckmessumformer MBS 3050 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Wasserschlag oder Druckspitzen auftreten können, und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0– 1 bis 0–600 bar ab. Eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.

Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.

Features and benefits

  • Für den Einsatz unter harten industriellen und hydraulischen Umgebungsbedingungen
  • Resistent gegen Kavitation, Wasserschlag und Druckspitzen (MBS 3050)
  • Gehäuse und medienberührte Teile sind aus säureresistentem Edelstahl (AISI 316L)
  • Absolute und Relativdruckbereiche von 0 bis 600 bar
  • Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 1–10 V, ratiometrisches; Ausgangssignal: 10-90% der Versorgungsspannung
  • Verschiedene Ausführungen von Druck- und elektrischen Anschlüssen
  • Vollständig digital kompensiert
  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2
  • UL-Zulassung