Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Druckmessumformer, AKS 32R, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275 psi

060G6491

Elektrischer Anschluss: AMP Econoseal, J-Serien, Druckanschlusstyp: NPTF, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-L436-G1AF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
AnmerkungenNOMAL LABEL 060A3328
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPTF
Druckbereich [bar] [max.]19.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]275.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussAMP Econoseal, J-Serien
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenIntegriert
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-275psi
Max. Überlastdruck [psi]400 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 32R
PulsationsdämpferNo
Ratiometric [V] [max.]4.500 V
Ratiometric [V] [min.]0.500 V
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Sonstige RoHS-DokumentationSaudi Arabia RoHS
Spezifik. SchlüsselAKS 32R-L436-G1AF08-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.131 Kilogram
Nettogewicht0.119 Kilogram
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428940344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm