Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Druckmessumformer, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardEN 837
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]99.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]1435.50 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Max. Überlastdruck [bar]594.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 2050
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselAKS 2050-P136-A0AB06-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE
ZulassungsstandardE227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.152 Kilogramm
Nettogewicht0.135 Kilogramm
Volume0.255 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm