Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Bemerkungen zum DruckanschlussBördel 1/4"
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardASME B1.1
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]12.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]174.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Identisches Produkt060G4520
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Max. Überlastdruck [bar]33.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 32R
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselAKS 32R-DH36-A0BC08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.13 Kilogram
Nettogewicht0.116 Kilogram
Volume0.187 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm