Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardKEINE
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypLöt-ODF
Druckbereich [bar] [max.]34.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]493.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.3 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau98.00
Identisches Produkt060G3552
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28
Max. Überlastdruck [bar]55.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit28 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau4.00
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 32R
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselAKS 32R-DG36-A0EB08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.128 Kilogram
Nettogewicht0.116 Kilogram
Volume0.246 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm