Druckmessumformer, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Schwarz |
| + Anschluss | Rot |
| + Ausgang | Braun |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| Berstdruck [bar] | 50.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
| Druckanschlussgröße | 14 x 1.5 |
| Druckanschlusstyp | M |
| Druckbereich [psi] [max.] | 1.02 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -1.02 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 Drähte |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmtes Kabel |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%] | 1.00 % RH |
| Haltbarkeit, P bei 10-90% FS | 10000000 |
| Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%] | 0.10 % RH |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 79.00 in |
| Kabellänge [m] | 2.000 m |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Lagertemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Lagertemperaturbereich [°C] [min] | -40 °C |
| Lagertemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperaturbereich [°F] [min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 3.5 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%) | 0.50 % RH |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | MBS 9200 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
| Spezifik. Schlüssel | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.274 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.245 Kilogramm |
| Volume | 0.253 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |